17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G5171インナー手袋 指無し 611-5171

G5171インナー手袋 指無し

通常単価(税別)
2,339
税込単価
2,573
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性が良く手にフィットする下履き手袋です。・細かい作業に最適な指なしタイプです。【商品仕様...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0078-49

型番:

611-5171
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

611-5171の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0078-49
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
611-5171
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,339
( 2,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性が良く手にフィットする下履き手袋です。
・細かい作業に最適な指なしタイプです。
【商品仕様】
・ナイロン
・入数:1袋(10双)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G5171インナー手袋 指無しの型番611-5171のページです。 型番611-5171に関する仕様情報を記載しております。
G5171インナー手袋 指無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G5171インナー手袋 指無し
G5170インナー手袋 指有り
快適インナー手袋 指無しタイプ
旭化成 インナーグローブ(薄手指無しタイプ)
手袋・指無しインナー(ウーリーナイロン)
快適インナー手袋 半指タイプ
メーカーガードナーガードナーマックス(手袋)旭化成商事エスコマックス(手袋)
通常価格2,3392,1352,424220175 -1,858 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
アズワン型番61-0078-4961-0078-48----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト