17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングデンジ フライパン 27cm 4827600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングデンジ フライパン 27cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4827600

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用
・独自の新素材ステンレスで電磁波の吸収が違います。
・業務用にふさわしい耐久性、美しいデザインを備えた自信作(ハンドル素材は真鍮合金)
・目盛が付いてとても便利になりました。
・プロ用の鍋に特化した老舗鍋メーカー・中尾アルミ製作所の電磁対応鍋シリーズ。
・電磁調理器が普及する以前に生まれた鍋です。
・プロの声を形にすべく出来上がったこの鍋は20年以上たった今も形状、製法は変わっていません。その使い勝手の良さが変わらぬ理由です。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ276
・外寸2:底径/200
・内寸1:φ270
・内寸2:深さ/55
・重量:2.0kg
・板厚厚み:2.5
・材質1:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
・材質2:ハンドル:真鍮合金
・電磁調理器:200V

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-6505-02
外径(mm)
276
底径(mm)
200
内径(mm)
270
深さ(mm)
55
板厚厚み(mm)
2.5
材質
本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金
重量(kg)
2
電磁調理器(V)
200
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト