17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス) BLI60808

ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス)

通常単価(税別)
10,386
税込単価
11,425
通常出荷日:10日目

【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。・使用しないポートは、付...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BLI60808
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLI60808の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
6
TGK型番
0007-21-44-03

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLI60808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,386
( 11,425 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
・使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
・廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
【商品仕様】
・型式:BLI60808
・容量(L):6
・適用チューブ外径:6mm
・入数(個):1
・材質:
・ボトル:HDPE製
・白色キャップ:HDPE製
・紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)
・キャップ用Oリング:バイトン製
・チューブ固定用キャップ:ポリアミド製
・チューブ固定用Oリング:シリコン製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス)の型番BLI60808のページです。 型番BLI60808に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス)
ポリエチ廃液回収キット 大 10L BLI60809
ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)
テーパータンク 100L 開放型
PP広口ボトル 2L 目盛付
PE広口遮光瓶 10L 8入
メーカーアイシスアイシスアイシスコクゴ三商三商
通常価格10,38610,6969,920101,778 -1,00019,700
通常出荷日10日目11日目10日目10日目〜4日目19日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型角型丸型丸型丸型
容量(L)61010100210
TGK型番0007-21-44-030007-21-44-040007-21-44-02---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト