17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5 VT-7K2G-5

個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

通常単価(税別)
31,530
税込単価
34,683
通常出荷日:35日目

【特長】・熱中症対策に・クールスーツに冷気が流れ込みます。・必要なのは圧縮空気だけ・クールスーツCS-...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0477-59

型番:

VT-7K2G-5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VT-7K2G-5の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0477-59
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VT-7K2G-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,530
( 34,683 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に
・クールスーツに冷気が流れ込みます。
・必要なのは圧縮空気だけ
・クールスーツCS-7と組み合わせて使用します
【商品仕様】
・冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃):7℃
・VT本体は1本
・VTカプラ、腰バンドなし
・JANコード:4959382050683
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5の型番VT-7K2G-5のページです。 型番VT-7K2G-5に関する仕様情報を記載しております。
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT
個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT
個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所アズワン
通常価格31,53031,53032,67031,53037,22631,530 -
通常出荷日35日目8日目8日目12日目10日目10日目〜
アズワン型番61-0477-5961-0477-5561-0477-5361-0477-5461-0477-50-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト