17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LWSU45 ラボウォーク LWSU45

LWSU45 ラボウォーク

通常単価(税別)
60,643
税込単価
66,707
通常出荷日:26日目

【特長】・小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。【商品仕様】・間口(...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LWSU45
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LWSU45の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
450
奥行 (mm)
300
高さ (mm)
1100
均等荷重(kg)
20
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
アズワン型番
61-3234-51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LWSU45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,643
( 66,707 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
【商品仕様】
・間口(mm):450
・奥行(mm):600
・高さ(mm):1100
・キャスター:ステンレス金具φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
・テーブル寸法(mm)幅×奥行:450×300
・質量(kg):9
・キャスター:ステンレス金具φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
・完成品
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン
・生産国:日本
・重量:9kg
・メーカー型番:LWSU45
・コード番号:458-8398
・【用途】:研究施設、クリーンルームなど。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LWSU45 ラボウォークの型番LWSU45のページです。 型番LWSU45に関する仕様情報を記載しております。
LWSU45 ラボウォークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LWSU45 ラボウォーク
ステンレスラボウォーク(SUS304) LWSUシリーズ
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS430)
SUS304 片開きワゴン
ステンレス高さ調整作業台
シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090
メーカートラスコ中山アズワンサカエトラスコ中山サカエシンコー
通常価格60,64354,145 -68,280126,74074,119 -62,400
通常出荷日26日目26日目3日目8日目3日目5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
間口 (mm)450-750---
奥行 (mm)300600500500--
高さ (mm)11001100790630700~900-
均等荷重(kg)20-200--150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング