17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドアングル

スライドアングル

通常単価(税別)
12,02514,551
税込単価
13,22816,006
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・300×600mmの明治山型の危険物標識などを連結掲示する際にご使用ください・専用ポールを使...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取付場所により付属のビスでは取り付けできない場合がございます。市販のビスをご用意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

スライドアングル  製品特長・仕様

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

備考

最小発注数量
605×610
KHT-2SA
1個
605×910
KHT-3SA
1個
610×605
KHY-2SA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,025
( 13,228 )
1日目
14,551
( 16,006 )
4日目
12,025
( 13,228 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・300×600mmの明治山型の危険物標識などを連結掲示する際にご使用ください
・専用ポールを使用することで自立掲示もできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取付場所により付属のビスでは取り付けできない場合がございます。市販のビスをご用意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドアングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドアングル
ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社
フロアサインスタンド 「注意 足元注意」
フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208
フロアサインスタンド 点検中 立入禁止 フロアサイン-207
ポップスタンド 「身障者用スペース」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格12,025-14,449 -5,3685,3685,36815,953 -
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目4日目4日目5日目〜
商品タイプ表示スタンド用パーツ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)スチールポリエチレン(PE)ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリエチレン(PE)
表面処理黒塗装-----
枠厚み(mm)15-----
仕様1300×600mm専用プレート:ラミネート加工両面印刷両面印刷両面印刷プレート:ラミネート加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング