17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌

200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌 127-200XS
通常単価(税別)
14,589
税込単価
16,048
通常出荷日:1日目

【特長】・システムラックにワンタッチで詰替え可能【商品仕様】・入数:96本×10プレート

詳細を確認

型番:

127-200XS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

127-200XSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
容量
200μL
目盛単位
10/100/200μL
滅菌
滅菌
アズワン型番
62-0888-75
内容量
96本×10ラック

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
127-200XS

内容量

最小発注数量
96本×10ラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,589
( 16,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システムラックにワンタッチで詰替え可能
【商品仕様】
・入数:96本×10プレート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌の型番127-200XSのページです。 型番127-200XSに関する仕様情報を記載しております。
200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌
10ulロング フィルターチップ システムラック 滅菌
1000ul ロング フィルターチップ システムラック(PP) 滅菌
20ul ハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌
100ul フィルターチップ システムラック 滅菌
200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CS
メーカーWATSONWATSONWATSONWATSONWATSONWATSON
通常価格14,58915,70015,20017,40015,70015,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップ
容量200μL10μL1000μL20μL100μL200μL
目盛単位10/100/200μL2/10μL100/200/500/800/1000μL---
滅菌滅菌滅菌滅菌滅菌滅菌滅菌
アズワン型番62-0888-7562-0888-8062-0889-0362-0888-6862-0888-9262-0888-97

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト