17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペット広口瓶 100mL~1000mL

ペット広口瓶 100mL~1000mL

通常単価(税別)
220430
税込単価
242473
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、...

詳細を確認
  • 形状
    丸型
  • 材質
    本体:PET/キャップ:ポリプロピレン
  • 特長1
    焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、環境にやさしい容器です。
  • 特長2
    酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。
  • 特長3
    粉末、錠剤等の輸送に最適です。中栓がより湿気をガードします。
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 口内径(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 胴径(mm)

  • 全長(mm)

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

口内径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

胴径

(mm)

全長

(mm)

TGK型番

型式

内容量

最小発注数量
0.1
33.5
M1-355-01
0715220201
48
81
0715-22-02-01
No.100
1本
1個
0.25
42.3
M1-355-02
0715220202
60
118
0715-22-02-02
No.250
1本
1個
0.5
47.2
M1-355-03
0715220203
80
146
0715-22-02-03
No.500
1本
1個
1
60.2
M1-355-04
0715220204
96
180
0715-22-02-04
No.1000
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
6日目
260
( 286 )
6日目
303
( 333 )
8日目
430
( 473 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、環境にやさしい容器です。
・酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。
・粉末、錠剤等の輸送に最適です。
・中栓がより湿気をガードします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペット広口瓶 100mL~1000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペット広口瓶 100mL~1000mL
ペット広口瓶 100~1000mL 丸型
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
角形瓶広口目盛付 25mL~1L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格220-220 -110 -305 -2,250461
通常出荷日6日目〜2日目〜1日目〜2日目2日目2日目
形状丸型丸型丸型丸型丸型角型
材質本体:PET/キャップ:ポリプロピレン本体:PET/キャップ:ポリプロピレンPE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)
特長1焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、環境にやさしい容器です。焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、環境にやさしい容器です。中栓あり中栓あり中栓あり-
特長2酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。---食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証
特長3粉末、錠剤等の輸送に最適です。中栓がより湿気をガードします。粉末、錠剤等の輸送に最適です。中栓がより湿気をガードします。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト