17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター エクストラユーティリティーカート

通常単価(税別)
59,98451,868
税込単価
65,98257,055
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:12日目

棚板は4方に落下防止加工付きです。4093と4098の組み合わせで、ロック機能がついたセキュリティカー...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1032
  • 奥行 (mm)
    508
  • 高さ (mm)
    960
  • 最大積載量 (kg/台)
    136

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4091の仕様・寸法情報

間口(mm)
1032
奥行(mm)
508
高さ(mm)
960
最大積載量(kg/台)
136

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
4091
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,98451,868
( 57,055 )
12日目

詳細情報

基本情報

棚板は4方に落下防止加工付きです。4093と4098の組み合わせで、ロック機能がついたセキュリティカートとして使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクター エクストラユーティリティーカートの型番4091のページです。 型番4091に関する仕様情報を記載しております。
エレクター エクストラユーティリティーカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクター エクストラユーティリティーカート
アズワン エクストラユーティリティーカート
サイレントプラスチックワゴン(静音キャスタータイプ)
(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J
モバイルカート(角柱タイプ)
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
メーカーエレクターアズワンアズワン山崎産業アズワンアズワン
通常価格59,98459,98418,00073,50018,092 -3,800 -
通常出荷日12日目12日目1日目4日目1日目1日目
間口(mm)10321032-550--
奥行(mm)508508-1480435-
高さ(mm)9609608201090--
最大積載量(kg/台)136136----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング