17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)

通常単価(税別)
17,224
税込単価
18,946
通常出荷日:1日目

【特長】・ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付ける事ができます。【商品仕様】・型番:A...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-9636-04

型番:

ALG-15-25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALG-15-25Aの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-9636-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALG-15-25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,224
( 18,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付ける事ができます。
【商品仕様】
・型番:ALG-15-25A
・材質:ステンレス(SUS304)、Oリング/バイトン
・タイプ:NW25
・接続サイズ:φ15用ゲージポート
・A(mm):40
・B(mm):16
・ゲージポート用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)の型番ALG-15-25Aのページです。 型番ALG-15-25Aに関する仕様情報を記載しております。
継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)
継ぎ手 ALG-12.7-16A(ゲージポート用)
継ぎ手 ALP-40A (スウェージロック(R)用)
継ぎ手(メネジ用) ALFシリーズ
工進 ワンタッチカップリング25MM
工進 鉄製ニップル25ミリ
メーカー佐藤真空佐藤真空佐藤真空アズワン工進工進
通常価格17,22417,22411,48111,4811,219670
通常出荷日1日目15日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番1-9636-041-9636-021-9631-03---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト