17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換厚板セプタム 2000個入 288-0022BP 288-0022BP

交換厚板セプタム 2000個入 288-0022BP

通常単価(税別)
290,739
税込単価
319,813
通常出荷日:8日目

【特長】・Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換厚板セプタム2000...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

288-0022BP
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

288-0022BPの仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
その他
材質
PTFE、シリコン
アズワン型番
61-9638-71

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
288-0022BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290,739
( 319,813 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換厚板セプタム2000個入です。
【商品仕様】
・材質:PTFE/シリコン
・厚み:0.125"
・入数:2,000個/パック
・適応バイアル:S236-0040、S246-0040、S336-0040、S346-0040

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換厚板セプタム 2000個入 288-0022BPの型番288-0022BPのページです。 型番288-0022BPに関する仕様情報を記載しております。
交換厚板セプタム 2000個入 288-0022BPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換厚板セプタム 2000個入 288-0022BP
交換厚板セプタム 288シリーズ
トップシールキャップ TP-A(1000個入)
PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン日電理化硝子三商アズワンアズワン
通常価格290,7399,361 -27,53439411,709 -15,778
通常出荷日8日目8日目6日目2日目1日目1日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品オプション品オプション品オプション品
オプション種類その他キャップキャップ液切リングキャップキャップ
材質PTFE、シリコン-----
アズワン型番61-9638-71-----

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト