17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニプレート 96穴 2mL 半透明 7701-5200

ユニプレート 96穴 2mL 半透明

通常単価(税別)
47,048
税込単価
51,753
通常出荷日:6日目

【特長】研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サン...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-28-56-13

型番:

7701-5200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7701-5200の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-28-56-13
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
7701-5200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,048
( 51,753 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、SBS適合のほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。※SBSは、The Society for Biomolecular Screeningの略称です。
【商品仕様】
・ウェル数:96
・ウェル容量:2mL
・ウェル形状:丸ウェル丸底
・材質:PP
・品番:7701-5200
・入数(個):25
・用途:サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。
・PP製は耐薬品性にすぐれています。丸底は微量サンプル用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニプレート 96穴 2mL 半透明の型番7701-5200のページです。 型番7701-5200に関する仕様情報を記載しております。
ユニプレート 96穴 2mL 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニプレート 96穴 2mL 半透明
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
ミニユニ PTFE 0.2μm 百個
ミニユニ PTFE 0.2μm 千個
ユニフィルター800 7700-2810
13mmシリンジF PVDF 0.2 滅菌済
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格47,04828,20039,743318,302136,98125,107
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0996-28-56-130996-28-57-010996-04-35-410996-04-35-840996-28-53-510996-40-90-13

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト