17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフォームスティック【5~500個入り】

通常単価(税別)
16,300
税込単価
17,930
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心し...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ヘッド径(mm)

  • 全長(mm)

  • 頭部サイズ(mm)

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ヘッド径

(mm)

全長

(mm)

頭部サイズ

(mm)

アズワン型番

内容量

最小発注数量
3.2
68
3.2×3.2×10.5
1-6918-03
100本×5袋
1パック

5個入り

-
71
4.0×3.8×12.0
1-6918-01
100本×5袋
1パック

500個入り

-
68.4
3.2×2.9×10.0
1-6918-02
100本×5袋
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,300
( 17,930 )
1日目
16,300
( 17,930 )
1日目
16,300
( 17,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフォームスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフォームスティック
クリーンスティック 大型タイプ TX714A
クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ
クリーンフォームスティック TXシリーズ
クリーンフォームスティック TX757B
クリーンフォームスティック ポリウレタンヘッド TXシリーズ
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプアズワンアズワンアズワン
通常価格16,30010,61020,96016,30022,35020,300 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
先端形状クリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティック
ヘッド材質ポリウレタンポリエステルポリウレタンポリエステルポリウレタンポリウレタン
軸部材質その他---その他-
軸部材質詳細ポリプロピレン-----
内容量100本×5袋1ケース(50本×2パック)1パック(500本)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト