17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポール型ロープガイドダブル(2段式)

通常単価(税別)
3,755
税込単価
4,131
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・材質:スチール・サイズ:約16mmΦ×約1500mm・色:オレンジ・重量:約2kg・2段...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3428-94

型番:

282060
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポール型ロープガイドダブル(2段式) 製品仕様01
  • サイズ:約16mmφ×約1500mm
  • 材質:スチール 
  • 質量:約2kg 
  • カラー:オレンジ 
  • 仕様:2段式

使用方法・使用事例

使用事例

ポール型ロープガイドダブル(2段式) 使用例01

282060の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3428-94
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
282060
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,755
( 4,131 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:スチール
・サイズ:約16mmΦ×約1500mm
・色:オレンジ
・重量:約2kg
・2段式 ロープ別売
・ポール型ロープガイドダブル(2段式)ちょっとしたロープ張りに便利です。 1本単位での販売となります
・ロープガイド-1500YR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール型ロープガイドダブル(2段式)の型番282060のページです。 型番282060に関する仕様情報を記載しております。
ポール型ロープガイドダブル(2段式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポール型ロープガイドダブル(2段式)
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内型
やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内外型
ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック
パーテーション用ポール PARシリーズ
メーカー日本緑十字社トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユニットアズワン
通常価格3,7552,2293,629 -4,359 -1,27718,080 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目15日目〜
アズワン型番61-3428-94-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト