17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

通常単価(税別)
33,43248,500
税込単価
36,77553,350
通常出荷日:15日目

【特長】・パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。・波...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    5
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外径(φmm)

  • 適応波長

  • レーザ耐力

  • 反射率

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

適応波長

レーザ耐力

反射率

アズワン型番

最小発注数量
12.7
720~900(S偏光)、760~840(P偏光)
1J/cm2(パルス幅 50fs、波長800nm)
>99.8%
61-6870-95
1個
25.4
720~900(S偏光)、760~840(P偏光)
1J/cm2(パルス幅 50fs、波長800nm)
>99.8%
61-6870-96
1個
30
720~900(S偏光)、760~840(P偏光)
1J/cm2(パルス幅 50fs、波長800nm)
>99.8%
61-6870-97
1個
12.7
700~940(S偏光)、740~860(P偏光)
0.5J/cm2(パルス幅 50fs、波長800nm)
>99.8%
61-6870-98
1個
25.4
700~940(S偏光)、740~860(P偏光)
0.5J/cm2(パルス幅 50fs、波長800nm)
>99.8%
61-6870-99
1個
30
700~940(S偏光)、740~860(P偏光)
0.5J/cm2(パルス幅 50fs、波長800nm)
>99.8%
61-6871-01
1個
12.7
745~855(S偏光)、775~825(P偏光)
2J/cm2(パルス幅 65fs、波長800nm)
>99%
61-6871-02
1個
25.4
745~855(S偏光)、775~825(P偏光)
2J/cm2(パルス幅 65fs、波長800nm)
>99%
61-6871-03
1個
30
745~855(S偏光)、775~825(P偏光)
2J/cm2(パルス幅 65fs、波長800nm)
>99%
61-6871-04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,432
( 36,775 )
15日目
35,422
( 38,964 )
15日目
39,402
( 43,342 )
15日目
33,432
( 36,775 )
15日目
35,422
( 38,964 )
15日目
39,402
( 43,342 )
15日目
42,289
( 46,518 )
15日目
44,279
( 48,707 )
15日目
48,500
( 53,350 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。
・波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
・複数のミラーを反射することによって生じるパルス幅の広がりを抑える効果があります。
・スタンダードなFLM1、波長帯域の広いFLM2、レーザ耐力の高いFLMHPの3タイプをご用意しています。
・フェムト秒時間分解分光装置の光学系やフェムト秒レーザを顕微鏡に導入する用途でご利用頂けます。
・コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。
・※入射角度45度以外の角度で使用した場合、波長分散を補償できない可能性があります。
・※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。
・※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェムト低分散ミラー FLMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
低反発ゴム
ハーフミラー
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)
電磁波吸収シート(低周波対策用)
メーカーシグマ光機和気産業アズワンシグマ光機アクリサンデーアズワン
通常価格33,432-10,30416,6252,200 -1,201 -2,863 -
通常出荷日15日目2日目1日目15日目〜4日目1日目〜
厚さ(mm)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト