17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入 6876-2504

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入

通常単価(税別)
58,219
税込単価
64,041

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0996-40-98-53

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6876-2504
解除
    数量:

    6876-2504の仕様・寸法情報

    TGK型番
    0996-40-98-53
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6876-2504
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,219
    ( 64,041 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。
    ・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
    ・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    【商品仕様】
    ・目詰まりし難いシリンジフィルター
    ・品目:GD/Xシリンジフィルター
    ・25mmGD/Xシリンジフィルター
    ・孔径(μm):0.45
    ・メンブレン:PES
    ・滅菌済:×
    ・品番:6876-2504
    ・入数(個):150
    ・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
    ・ろ過面積:4.6cm^2
    ・残液量:エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL
    ・ガラス繊維:100%ホウケイ酸
    ・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入の型番6876-2504のページです。 型番6876-2504に関する仕様情報を記載しております。
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.7 GF/F 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 1500入
    GEヘルスケア 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入
    メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
    通常価格58,21958,21958,21958,219460,78260,541
    通常出荷日17日目17日目6日目6日目17日目17日目
    TGK型番0996-40-98-530996-40-98-510996-40-98-670996-40-98-640996-40-98-680996-40-98-73

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました