17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

光学式溶存酸素計スタンダードキット 30207971

光学式溶存酸素計スタンダードキット 30207971 30207971
通常単価(税別)
245,395
税込単価
269,935
通常出荷日:35日目

【特長】・酸素を消費しない光学式で再現性に優れています。・バックライト、サンライトプルーフで屋外でもは...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

30207971
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30207971の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-2851-11
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
30207971
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245,395
( 269,935 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素を消費しない光学式で再現性に優れています。
・バックライト、サンライトプルーフで屋外でもはっきりと表示します。
・IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
【商品仕様】
・型番:30207971
・測定範囲:本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L
・本体分解能:0.01mg/L
・本体精度:±0.2mg/L
・メモリ点数:200
・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB
・サイズ:222×70×35mm
・付属電極サイズ:シャフト長/65mm、シャフト径/16mm
・重量:290g
・防塵防水:IP67
・S9スタンダードキット
・Seven2GoPro
・付属品:電極、電極クリップ、検査証、規格適合証

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光学式溶存酸素計スタンダードキット 30207971の型番30207971のページです。 型番30207971に関する仕様情報を記載しております。
光学式溶存酸素計スタンダードキット 30207971のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光学式溶存酸素計スタンダードキット 30207971
溶存酸素電極 OEシリーズ
edge DO・pHキット
ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極
TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計
ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極 DO-500
メーカーメトラー・トレド三商東京硝子器械三商三商アズワン
通常価格245,39565,000 -87,220 -90,800166,50034,304
通常出荷日35日目12日目〜6日目19日目7日目1日目
アズワン型番1-2851-11-----

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト