17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒 SSP

工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒

通常単価(税別)
657
税込単価
723
通常出荷日:1日目

【特長】・鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。【商品仕様】・先端径...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3227-89

型番:

SSP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSPの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3227-89
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657
( 723 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
【商品仕様】
・先端径(mm):4.5
・軸長(mm):80
・質量(g):40
・両綿球・コーン型、紙軸
・綿形:コーンシェイプ型
・綿球:コットン100%
・紙軸:100%バージンパルプ
・生産国:日本
・メーカー型番:SSP
・コード番号:293-9576
・【用途】:電子基板、精密機器、電子部品などの清掃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒の型番SSPのページです。 型番SSPに関する仕様情報を記載しております。
工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒
工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA 日本綿棒
工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
工業用綿棒 (先端コーン型)
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
メーカー日本綿棒日本綿棒アズワン日本綿棒日本綿棒日本綿棒
通常価格657657657657657329 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番61-3227-8961-3227-90----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト