17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱手袋 400mm 1双

通常単価(税別)
12,50011,193
税込単価
13,75012,312
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・難燃性繊維「ノーメックス(R)」にアルミコーティング加工を施し、優れた遮熱性があり、ソフトな...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-5497-01

型番:

MT763
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT763の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5497-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT763
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,50011,193
( 12,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性繊維「ノーメックス(R)」にアルミコーティング加工を施し、優れた遮熱性があり、ソフトな装着感です。
【商品仕様】
・型番:MT763
・全長(mm):400
・入数:1双
・材質:表/アラミド繊維(アルミコーティング)、中/アラミド混フエルト、裏/綿
・耐熱温度:約300℃(素材検査値)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱手袋 400mm 1双の型番MT763のページです。 型番MT763に関する仕様情報を記載しております。
遮熱手袋 400mm 1双のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱手袋 400mm 1双
遮熱手袋 600mm 1双
マックス MZ623 500℃耐熱手袋
マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング
[フリー]600mm手袋(遮熱・ノーメックス繊維)
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)エスコトラスコ中山
通常価格12,50018,5009,3009,80016,65713,083 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番3-5497-013-5497-0261-4696-0961-4696-11--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト