17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平衡形滴下ロート ガラスコック 30mL 3744-30-3L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

平衡形滴下ロート ガラスコック 30mL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3744-30-3L

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
【商品仕様】
・L:160
・J1:19/38
・J2:15/25
・C:12/30
・D:φ28
・目盛間隔:1mL毎
・目盛数字:10mL毎
・形状:平衡形
・材質:硼珪酸ガラス
・コックの種類:ガラスコック
・容量:30mL
・型番:3744-30-3L

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0187-93
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト