17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスボールバルブ V03-304-06(接続規格3/4Rc)

  • アズワン型番
    3-5240-04

型番:

V03-304-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V03-304-06の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5240-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
V03-304-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,530
( 4,983 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:V03-304-06
・接続規格(Rc):3/4
・本体材質:ステンレス(SCS13A)
・最高許容圧力:常温の水・油・ガス/4.12MPa、飽和蒸気/0.5MPa
・シート漏れ検査圧力:空圧0.59MPa(JIS B 2003による)
・使用温度範囲:-20~200℃(凍結なきこと)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボールバルブ V03-304-06(接続規格3/4Rc)の型番V03-304-06のページです。 型番V03-304-06に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスボールバルブ V03-304-06(接続規格3/4Rc)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
既存品と入替えです。 問題なく使用。 急ぎで欲しかったので納期早くて 助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボールバルブ V03-304-06(接続規格3/4Rc)
ステンレスボールバルブ V03-304-08(接続規格1Rc)
ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ
YK接続コック (接続型)
ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ
メーカーフローバルフローバルアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,5306,1002,690 -24,892 -28,22333,835 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目1日目10日目
アズワン型番3-5240-043-5240-05----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト