17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浅型長バット 酸洗浄済 28・30・40型 東京硝子器械

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

浅型長バット 酸洗浄済 28・30・40型 東京硝子器械

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7225-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
酸洗浄により容器表面の油脂・酸化物等を洗浄、除去した浅型長バットです。
寸法に応じた型をご発注ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バット・トレー
外形寸法(mm)
280×168×50
品名
28型
TGK型番
0985-32-08-01
型式
7225-01
内容量
1枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト