(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルpH/イオンメーター STARA3245

ポータブルpH/イオンメーター STARA3245

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
7日目

【特長】多機能タイプのpH/イオンメーターキットです。・3つのパラメーターを同...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • TGK型番:
    0915-66-51-06

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

-

型番 : STARA3245
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) -

スペック

  • TGK型番
    0915-66-51-06

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】多機能タイプのpH/イオンメーターキットです。
・3つのパラメーターを同時に表示できます。
・RS232C/USBポート付きです。
・キットにはメーター本体、ROSS pH電極、標準液セット、ラバーホルダー、キャリーケースが含まれています。
【商品仕様】
・品目:ポータブルpH/イオンメーター
・防水タイプ 本体+pH電極付き
・測定範囲:pH/0.000~14.000
・品番:STARA3245
・分解能:pH=0.001/0.01/0.1、mV=0.1、イオン=有効数字3桁
・精度:pH=±0.002、mV=±0.2mVまたは表示値に対して±0.05%のいずれか大きい値、イオン=イオン電極の電位±0.2mVまたは表示値に対して±0.05%のいずれか大きい値

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

ベンチトップph/イオンメーター STARA2145 画像

ベンチトップph/イオンメーター STARA2145

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【特長】ハイエンド卓上pH/イオンメーターキットです。2つのパラメーターを同時に表示できます。キットにはメーター本体、ROSS Ultra pH電極、温度プロ-プ、スターラープロープ、標準液セット、電極スタンド、ACアダプターが含まれています。

pH複合電極 画像

pH複合電極

サーモフィッシャーサイエンティフィック

コネクターは防水仕様です。3-star・4-starシリーズのpH計またはイオン/pH計に適合します。

ポータブル溶存酸素計 本体のみ 画像

ポータブル溶存酸素計 本体のみ

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【特長】バランスのとれたデザインで、簡単な操作です。見やすい液晶画面です。乾電池で2000時間連続測定可能です。パスワード設定ができます。

ポータブルpH/イオンメーター STARA3245のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)