17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体加熱投込みヒーター YH-33EWP YH-33EWP

液体加熱投込みヒーター YH-33EWP

通常単価(税別)
59,221
税込単価
65,143
通常出荷日:7日目

【特長】ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。・上部から投...

詳細を確認
  • TGK型番
    0728-61-04-01

ご注意

  • コンセントは付属していません。ターミナル仕様です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YH-33EWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YH-33EWPの仕様・寸法情報

TGK型番
0728-61-04-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
YH-33EWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,221
( 65,143 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。
・上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
【商品仕様】
・型式:YH-33EWP
・電圧(三相):200V
・容量(kW):3
・首下長(mm):750
・発熱長(mm):140
・外径(mm):220
・銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
・注意:危険防止のために空焚きしないでください。

ご注意

  • コンセントは付属していません。ターミナル仕様です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体加熱投込みヒーター YH-33EWPの型番YH-33EWPのページです。 型番YH-33EWPに関する仕様情報を記載しております。
液体加熱投込みヒーター YH-33EWPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体加熱投込みヒーター YH-33EWP
液体加熱投込みヒーター YH-35EWP
液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP
投込みヒーター LYT-1B
投込みヒーター LYF-1B
投込みヒーター LYF-1A
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格59,22170,28065,48244,45844,91749,409
通常出荷日7日目7日目7日目3日目3日目3日目
TGK型番0728-61-04-010728-61-04-020728-61-04-030403-61-04-070403-61-04-020403-61-04-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト