17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラージャッキー

通常単価(税別)
13,73423,800
税込単価
15,10726,180
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アルミ合金製ですので軽量です。・軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラボジャッキ
  • 材質
    本体:アルミニウム合金、軸ネジ:真鍮

ご注意

  • 物を載せた状態で昇降しないでください。転倒などの危険があるほか、駆動部の摩耗が想定以上に早く進むことが考えられます。
  • 耐荷重は、静止した物を天板に均等に荷重がかかるように載せる場合の値です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)耐荷重(kg)
AL.J-60グリーン526037~10615
AL.J-100イエロー869853~18030
AL.J-150レッド13014875~27350
AL.J-200ブルー17019880~36055

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 耐荷重(kg)

  • 伸縮範囲(mm)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • アズワン型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

伸縮範囲

(mm)

間口

(mm)

奥行

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
15
37~106
52
60
グリーン
1-6276-01
1個
30
53~180
86
98
イエロー
1-6276-02
1個
50
75~273
130
148
レッド
1-6276-03
1個
55
80~360
170
198
ブルー
1-6276-04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,734
( 15,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,185
( 16,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,600
( 22,660 )
1日目
23,800
( 26,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製ですので軽量です。
・軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。
・腐食防止加工を施していますので、磁気や発錆の心配がありません。

ご注意

  • 物を載せた状態で昇降しないでください。転倒などの危険があるほか、駆動部の摩耗が想定以上に早く進むことが考えられます。
  • 耐荷重は、静止した物を天板に均等に荷重がかかるように載せる場合の値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラージャッキーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
材料の受け台
3
満足度:3.0
装置の高さに材料をセットしたとき材料が長いため垂れてしまい台車に受けようとしたがスペースに限りがありうまくいかなかった。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q天板の平行度を教えてください。
A
天板の平行度はALJ-60が最大約1度、ALJ-100、ALJ-150、ALJ-200が最大約0.5度です。
Q天板に穴があいているようですが固定などに利用できますか?
A
天板の穴に見える部分は天板を留めているネジです。天板に載せたものの固定などには利用できません。
Qノブは取り外せますか?
A
ノブは取り外せません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラージャッキー
カラージャッキー AL.Jシリーズ
ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式
アルミカラージャッキ 60~200型
アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン
ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)
メーカーワーゼフアズワンワーゼフ東京硝子器械三商トラスコ中山
通常価格13,734-14,696 -9,552 -14,707 -16,400 -43,303 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜6日目〜2日目1日目
商品タイプラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキ
材質本体:アルミニウム合金、軸ネジ:真鍮-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング