17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械 MO-516-000U-MB-G

モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:6日目

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のモップです。・・金具部分はステンレス製で、樹脂部分...

詳細を確認
  • TGK型番
    0644-55-81-42

型番:

MO-516-000U-MB-G
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MO-516-000U-MB-Gの仕様・寸法情報

TGK型番
0644-55-81-42
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MO-516-000U-MB-G
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のモップです。
・・金具部分はステンレス製で、樹脂部分には抗菌加工を施しています。
・・スリムなボディで隅々まで清掃できます。
・・モップに合わせてスペアも5色取り揃えています。
【商品仕様】
・品名:モップ 本体
・種類:HGフリーハンドルEX SUS 緑
・品番:MO516-000U-MB
・寸法(mm):約90×1395
・重量(g):約490

商品担当おすすめ

  • ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止 画像

    東京硝子器械

    ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止

    【特長】精密洗浄品。純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。ハンドグリップ式で作業性は抜群。用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。

  • エアーガン CAGN-14/オプション各種 画像

    東京硝子器械

    エアーガン CAGN-14/オプション各種

    【商品仕様】品名:エアーガン。型式:CAGN-14。入数(個):1。ろ過精度(μm):0.01。耐圧MPa:0.4。使用温度(℃):50℃以下。寸法(mm):140×170。摘要:微粒子除去用フィルター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械の型番MO-516-000U-MB-Gのページです。 型番MO-516-000U-MB-Gに関する仕様情報を記載しております。
モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械
モップHGフリーハンドルEX 白
モップHGフリーハンドルEX 青
ほうきHGブルロンTF-32 緑 東京硝子器械
ほうきHGブルロンTF-32 赤 東京硝子器械
ワンタッチブラシ 黄 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,0004,0004,0004,0004,0002,600
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0644-55-81-420644-55-81-430644-55-81-410644-55-81-020644-55-81-050644-55-81-96

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト