17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ25.4(BK7)レンズキット SLB-25.4-SET

φ25.4(BK7)レンズキット

通常単価(税別)
99,200
税込単価
109,120
通常出荷日:15日目

【特長】・教材から研究開発まであらゆる分野に最適なレンズキットです。・よく使用される平凸×9種, 両凸...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-6949-66

型番:

SLB-25.4-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLB-25.4-SETの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-6949-66
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLB-25.4-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,200
( 109,120 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・教材から研究開発まであらゆる分野に最適なレンズキットです。
・よく使用される平凸×9種, 両凸・平凹・両凹×各6種の4種類27個の単レンズを専用ケースにまとめています。
・レンズ外径はφ25.4mmで統一されています。
・焦点距離は−200~1,000mmの広い範囲を細かく分けています。
・専用ケースは保管に便利で取手付きの木箱製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ25.4(BK7)レンズキットの型番SLB-25.4-SETのページです。 型番SLB-25.4-SETに関する仕様情報を記載しております。
φ25.4(BK7)レンズキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ25.4(BK7)レンズキット
サンプルキットA4
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
フッ素ゴム丸紐 7φ カット
ポリカーボネート丸棒 25φ×1000L
球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ
メーカーシグマ光機フェザーシグマ光機コクゴコクゴシグマ光機
通常価格99,20084816,700 -4,0685,2009,200 -
通常出荷日15日目在庫品1日目15日目7日目3日目15日目〜
アズワン型番61-6949-66-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト