17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。

球面平凸レンズ(合成石英 φ40~φ50.8) SLSQシリーズ

通常単価(税別)
14,60024,200
税込単価
16,06026,620
通常出荷日:15日目

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

偏心

アズワン型番

最小発注数量
40
50
2
23mm
13.6
40.7mm
<1′
61-6896-91
1個
40
60
2
27.6mm
10.6
52.8mm
<1′
61-6896-92
1個
40
70
2
32.2mm
9
63.9mm
<1′
61-6896-93
1個
40
80
2
36.8mm
7.9
74.6mm
<1′
61-6896-94
1個
40
90
2
41.4mm
7.2
85.1mm
<1′
61-6896-95
1個
40
100
2
46mm
6.6
95.5mm
<1′
61-6896-96
1個
40
120
2
55.2mm
5.8
116.1mm
<1′
61-6896-97
1個
40
150
2
69mm
5
146.6mm
<1′
61-6896-98
1個
40
170
2
78.2mm
4.6
166.8mm
<1′
61-6896-99
1個
40
200
2
92mm
4.2
197.1mm
<1′
61-6897-01
1個
40
220
2
101.2mm
4
217.3mm
<1′
61-6897-02
1個
40
250
2
115mm
3.8
247.4mm
<1′
61-6897-03
1個
40
300
2
138mm
3.5
297.6mm
<1′
61-6897-04
1個
40
350
2
161mm
3.2
347.8mm
<1′
61-6897-05
1個
40
400
2
184mm
3.1
397.9mm
<1′
61-6897-06
1個
40
450
2
207mm
3
448mm
<3′
61-6897-07
1個
40
500
2
230mm
2.9
498mm
<3′
61-6897-08
1個
50
70
3
32.2mm
14.9
59.8mm
<1′
61-6897-09
1個
50
80
3
36.8mm
12.8
71.2mm
<1′
61-6897-10
1個
50
90
3
41.4mm
11.4
82.2mm
<1′
61-6897-11
1個
50
1000
3
460mm
3.7
997.5mm
<3′
61-6897-28
1個
50
100
3
46mm
10.4
92.9mm
<1′
61-6897-12
1個
50
1200
3
552mm
3.6
1197.6mm
<3′
61-6897-29
1個
50
120
3
55.2mm
9
113.8mm
<1′
61-6897-13
1個
50
1500
3
690mm
3.5
1497.6mm
<3′
61-6897-30
1個
50
150
3
69mm
7.7
144.7mm
<1′
61-6897-14
1個
50
170
3
78.2mm
7.1
165.1mm
<1′
61-6897-15
1個
50
2000
3
920mm
3.3
1997.7mm
<3′
61-6897-31
1個
50
200
3
92mm
6.5
195.6mm
<1′
61-6897-16
1個
50
220
3
101.2mm
6.1
215.8mm
<1′
61-6897-17
1個
50
2500
3
1150mm
3.3
2497.8mm
<3′
61-6897-32
1個
50
250
3
115mm
5.8
246.1mm
<1′
61-6897-18
1個
50
3000
3
1380mm
3.2
2997.8mm
<3′
61-6897-33
1個
50
300
3
138mm
5.3
296.4mm
<1′
61-6897-19
1個
50
350
3
161mm
5
346.6mm
<1′
61-6897-20
1個
50
4000
3
1840mm
3.2
3997.8mm
<3′
61-6897-34
1個
50
400
3
184mm
4.7
396.8mm
<1′
61-6897-21
1個
50
450
3
207mm
4.5
446.9mm
<1′
61-6897-22
1個
50
5000
3
2300mm
3.1
4997.9mm
<3′
61-6897-35
1個
50
500
3
230mm
4.4
497mm
<1′
61-6897-23
1個
50
600
3
276mm
4.1
597.2mm
<3′
61-6897-24
1個
50
700
3
322mm
4
697.3mm
<3′
61-6897-25
1個
50
800
3
368mm
3.9
797.4mm
<3′
61-6897-26
1個
50
900
3
414mm
3.8
897.4mm
<3′
61-6897-27
1個
50.8
70
2.5
32.2mm
14.9
59.8mm
<1′
61-6897-36
1個
50.8
80
2.6
36.8mm
12.8
71.2mm
<1′
61-6897-37
1個
50.8
90
2.7
41.4mm
11.4
82.2mm
<1′
61-6897-38
1個
50.8
1000
3
460mm
3.7
997.5mm
<3′
61-6897-48
1個
50.8
100
2.8
46mm
10.4
92.9mm
<1′
61-6897-39
1個
50.8
120
2.8
55.2mm
9
113.8mm
<1′
61-6897-40
1個
50.8
150
2.9
69mm
7.7
144.7mm
<1′
61-6897-41
1個
50.8
170
2.9
78.2mm
7.1
165.1mm
<1′
61-6897-42
1個
50.8
200
2.9
92mm
6.5
195.6mm
<1′
61-6897-43
1個
50.8
250
2.9
115mm
5.7
246.1mm
<1′
61-6897-44
1個
50.8
300
2.9
138mm
5.3
296.4mm
<1′
61-6897-45
1個
50.8
400
2.9
184mm
4.7
396.8mm
<1′
61-6897-46
1個
50.8
500
3
230mm
4.4
497mm
<1′
61-6897-47
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,700
( 19,470 )
15日目
16,700
( 18,370 )
15日目
16,700
( 18,370 )
15日目
16,700
( 18,370 )
15日目
15,600
( 17,160 )
15日目
15,600
( 17,160 )
15日目
15,600
( 17,160 )
15日目
15,600
( 17,160 )
15日目
15,600
( 17,160 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
24,200
( 26,620 )
15日目
23,800
( 26,180 )
15日目
22,800
( 25,080 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
18,800
( 20,680 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
18,800
( 20,680 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
19,800
( 21,780 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
19,800
( 21,780 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
20,800
( 22,880 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
20,800
( 22,880 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
24,200
( 26,620 )
15日目
23,800
( 26,180 )
15日目
22,800
( 25,080 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
21,800
( 23,980 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・350nm以下の紫外光でも使えレーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ(合成石英 φ40~φ50.8) SLSQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凸レンズ(合成石英 φ40~φ50.8) SLSQシリーズ
球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ
球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L
メーカーシグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機アズワンコクゴ
通常価格14,600-12,5009,200 -2,800 -22,4009,200
通常出荷日15日目15日目〜15日目〜15日目〜15日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト