17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティボトルキャリア

通常単価(税別)
21,214
税込単価
23,335
通常出荷日:1日目

500mlの試薬瓶6本を容易に持ち運びできます。ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らない...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボトルキャリー
  • 材質
    PE
  • 外寸法 (mm)
    349×248×276
  • 商品名
    セーフティボトルキャリア65050010
  • メーカー型番
    6505-0010
  • アズワン型番
    1-9561-01
  • 材質詳細
    LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)
  • 特長
    500mlの試薬瓶6本を容易に持ち運びできます。ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。

型番:

6505-0010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6505-0010の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボトルキャリー
材質
PE
外寸法(mm)
349×248×276
商品名
セーフティボトルキャリア65050010
メーカー型番
6505-0010
アズワン型番
1-9561-01
材質詳細
LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)
特長
500mlの試薬瓶6本を容易に持ち運びできます。ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6505-0010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,214
( 23,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

500mlの試薬瓶6本を容易に持ち運びできます。ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティボトルキャリアの型番6505-0010のページです。 型番6505-0010に関する仕様情報を記載しております。
セーフティボトルキャリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティボトルキャリア
セーフティボトルキャリア 6505-0010JP
フラットシャーレホルダー
ボトルスタンド BSシリーズ
アルティア トール下段引出ユニット
ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,21421,5854,400 -6,860119,45010,355
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボトルキャリーボトルキャリーシャーレスタンドボトルキャリーその他関連用品薬品トレー
材質PEPEスチールPCスチールPP
外寸法(mm)349×248×276349×248×276-330×150×90-394×204×330
商品名セーフティボトルキャリア65050010-----
メーカー型番6505-0010-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト