17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M MS-4255M

東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

通常単価(税別)
26,547
税込単価
29,202
通常出荷日:9日目

【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (ml)
    0.5
  • その他
    オプション
  • 品名
    プロテオセーブSS(耐有機溶媒 耐熱タイプ)
  • メーカー品番
    MS-4255M
  • TGKコード
    0043-23-31-02
  • 滅菌
    放射線滅菌済み
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内容量
    500個

型番:

MS-4255M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型式 MS-4255M
品名 プロテオセーブ SS 0.5mL マイクロチューブ
材質 ポリプロピレン
滅菌処理 放射線滅菌済み
保管温度 室温
有効期限 製造後2年
入数 500個

MS-4255Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
0.5
その他
オプション
品名
プロテオセーブSS(耐有機溶媒 耐熱タイプ)
メーカー品番
MS-4255M
TGKコード
0043-23-31-02
滅菌
放射線滅菌済み
材質
ポリプロピレン
内容量
500個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-4255M

内容量

最小発注数量
500個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,547
( 29,202 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。
・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。
【商品仕様】
・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)
・型式:MS-4255M
・品名:プロテオセーブ(R)SS 0.5mLマイクロチューブ
・材質:ポリプロピレン
・摘要:放射線滅菌済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255Mの型番MS-4255Mのページです。 型番MS-4255Mに関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M
プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済
プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌
東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X
プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ
東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格26,54723,48424,59729,20461,91729,204
通常出荷日9日目9日目11日目9日目11日目9日目
商品タイプその他-----
容量(ml)0.5-----
その他オプション-----
品名プロテオセーブSS(耐有機溶媒 耐熱タイプ)-----
メーカー品番MS-4255M-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト