17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルファワイパーTX1004 クリーンパック

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされて...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6998-01

型番:

TX1004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TX1004の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6998-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX1004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,700
( 16,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
【商品仕様】
・型番:TX1004
・サイズ(インチ):4×4
・入 数:1袋(150枚/袋×2袋)
・ケース入数量:TX1009・1013/10袋、TX1004/20袋
・※1袋あたりの価格です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファワイパーTX1004 クリーンパックの型番TX1004のページです。 型番TX1004に関する仕様情報を記載しております。
アルファワイパーTX1004 クリーンパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファワイパーTX1004 クリーンパック
バーサワイプワイパー クリーンパック
アルファライトワイパー クリーンパック
アルファソーブワイパー10 クリーンパック
滅菌ワイパー HSII100枚入
ベータワイプ 100入
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプ
通常価格14,7007,65013,10022,51618,8039,199
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番3-6998-011-6932-011-6920-011-6961-011-7694-017-086-03

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト