17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパードライ スタンダードシリーズSD-502-1A SDS-52S1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパードライ スタンダードシリーズSD-502-1A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SDS-52S1

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・中長期的に超低湿保管が必要な場合に特に有効!
・強力電子ドライユニットを1台搭載!
・実装分野では半導体・プリント基板・各種部品・リワーク品・メンテナンス基板などの中長期の保管に最適です。
・バイオ関連研究施設・博物館・図書館等でも使用されています。
【仕様】
・最低到達湿度:0-1%RH
・平均消費電力:15.6W、消費電力量:11.2kWh/月(*SD-502-1Aは平均消費電力:14.8W、消費電力量:10.7kWh/月)
・IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠
・静電気対策塗装 ESD-IEC61340-1に準拠
・定格電圧:AC100V(50/60Hz)
・製品材質(製品本体・棚):スチール(静電気対策塗装仕上げ)
・付属品:カギ

指定中の仕様・寸法情報

コクゴ型番
301-0000244
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト