17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レベルアジャスターストッパーSS

  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • グレー
  • メーカー商品名
    リンクレベルアジャストッパMS-3071
  • メーカー型番
    MS-3071
  • 対象物重量
    200kg/個
  • アズワン型番
    2-9130-03

型番:

MS-3071
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-3071の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
[その他] グレー
メーカー商品名
リンクレベルアジャストッパMS-3071
メーカー型番
MS-3071
対象物重量
200kg/個
アズワン型番
2-9130-03

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MS-3071
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,565
( 8,322 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型卓上機器の落下防止
・台とレベルアジャスターに設置

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルアジャスターストッパーSSの型番MS-3071のページです。 型番MS-3071に関する仕様情報を記載しております。
レベルアジャスターストッパーSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルアジャスターストッパーSS
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
キャビネットホルダー
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格7,56530,1686,3045,7003,7734,503
通常出荷日1日目26日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
グレーグレーグレーグレークリーム色(不透明)グレー
メーカー商品名リンクレベルアジャストッパMS-3071透析機械装置ストッパーMRO-001リンクワイヤーストッパー MW-001リンクフレームフラットLL型LP-081キャビネットホルダー LH-801GLPリンクプレートフラットII型 LP-080
メーカー型番MS-3071MRO-001MW-001LP-081LH-801GLPLP-080
対象物重量200kg/個600kg以下/2個300kg120kg/個150kg/個120kg/個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト