17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

13φGD/Xシリンジフィルタ 1.6 GF 6882-1316

13φGD/Xシリンジフィルタ 1.6 GF

通常単価(税別)
52,220
税込単価
57,442
通常出荷日:17日目

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。・3層構造のプレフィル...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-98-32

ご注意

  • メンプレンでなく各グレードのガラス繊維ろ過を内蔵しています。プレフィルターはGMF-150のみで、GF/Fはありません。また孔径は粒子保持能で示しています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6882-1316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6882-1316の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-98-32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
6882-1316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,220
( 57,442 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。
・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
【商品仕様】
・品目:GD/Xシリンジフィルター
・目詰まりし難いシリンジフィルター
・13mmGD/Xシリンジフィルター
・孔径(μm):1.6
・メンブレン:GF
・滅菌済:×
・品番:6882-1316
・入数(個):150
・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
・有効ろ過面積:1.3cm^2
・残液量:エアパージ前-0.5mL/エアパージ後-約50μL
・ガラス繊維:100%ホウケイ酸
・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)

ご注意

  • メンプレンでなく各グレードのガラス繊維ろ過を内蔵しています。プレフィルターはGMF-150のみで、GF/Fはありません。また孔径は粒子保持能で示しています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13φGD/Xシリンジフィルタ 1.6 GFの型番6882-1316のページです。 型番6882-1316に関する仕様情報を記載しております。
13φGD/Xシリンジフィルタ 1.6 GFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13φGD/Xシリンジフィルタ 1.6 GF
13φGD/Xシリンジフィルタ 2.7 GF
13mmシリンジフィルタ 1.6 GMF 100入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.7 GF/F 150入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PVDF
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格52,22052,22023,26158,219460,78258,219
通常出荷日17日目15日目6日目6日目17日目6日目
TGK型番0996-40-98-320996-40-98-350996-40-90-850996-40-98-640996-40-98-450996-40-98-67

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト