17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機 エコキュー VS-Q 東京硝子器械 VS-Q

掃除機 エコキュー VS-Q 東京硝子器械

通常単価(税別)
269,566
税込単価
296,523
通常出荷日:8日目

【特長】普通の掃除機として抜群の威力 ヘッドはゴミ・油・泡・砂・粉・鉄等の多種目のものが回収可能です。...

詳細を確認
  • TGK型番
    0488-25-30-01

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

VS-Q
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS-Qの仕様・寸法情報

TGK型番
0488-25-30-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS-Q
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269,566
( 296,523 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】普通の掃除機として抜群の威力 ヘッドはゴミ・油・泡・砂・粉・鉄等の多種目のものが回収可能です。 誰でも簡単に取り扱いが出来る掃除機の吸引機構に加え、水分(泡)や異物の混入にも絶える特殊のメカニズム タンク内回収物の除去(片付け)が容易 回収物に応じた各種アプリケーションを準備 システム追加で広がる機能性
【商品仕様】
・型式:VS-Q
・最大風量(m☆3★/min):1.6
・困った現場の回収作業を時間短縮し効率UPする「スーパー回収分別機」です。
・タンク容量(L):20 吸い込み仕事率(W):140
・最大吸引圧:19kPa (1940mmH☆2★O)
・外形寸法(mm):360×510×900H 重量(kg):13.7
・電源:単相AC100V 50/60Hz
・モーター出力:1100W (定格30分)

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

掃除機 エコキュー VS-Q 東京硝子器械の型番VS-Qのページです。 型番VS-Qに関する仕様情報を記載しております。
掃除機 エコキュー VS-Q 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機 エコキュー VS-Q 東京硝子器械
ワンタッチブラシ 黄 東京硝子器械
TF-32用スペア 白 東京硝子器械
ベンコットモップセットS 45cm 東京硝子器械
ほうきHGブルロンTF-32 緑 東京硝子器械
モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格269,5662,6001,90033,9564,0004,000
通常出荷日8日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0488-25-30-010644-55-81-960644-55-81-230703-25-30-030644-55-81-020644-55-81-42

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト