ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
岐阜プラスチック工業 リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ) |
|
サカエ 重量作業台KWタイプ 中板2枚付 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |

【特長】
・オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D610×W1220×H1560
・段数:3段
・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共) レッジ/SUS304
・キャスター:φ125フェノール車 ステンレス金具 自在車 4輪ストッパー付
・ドーリー:本体枠/SUS304
・お客様組立品
・製造国:日本

キャニオン
ACCI-A6109オートクレーブカート

キャニオン
W2A-P6106 W2型 ワゴン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンコー
ステンレスワゴンM02型
0通常価格(税別):28,337円~

サカエ
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430
0通常価格(税別):24,925円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)
0通常価格(税別):36,680円~

サカエ
ツーリングワゴン NTW・PTW
0通常価格(税別):47,605円~

トラスコ中山
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
0通常価格(税別):59,526円~

アズワン
アルミトレーワゴン
0通常価格(税別):54,397円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~