17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌Fユニット 450-0020 12個 450-0020

滅菌Fユニット 450-0020 12個

通常単価(税別)
32,338
税込単価
35,572
通常出荷日:6日目

【特長】緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。【商品仕様】・γ線滅菌済み・容量(mL):500・ポアサイ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0602-21-51-10

ご注意

  • ケース当たり12枚のガラス繊維プレフィルターが付いています。

型番:

450-0020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

450-0020の仕様・寸法情報

TGK型番
0602-21-51-10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
450-0020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,338
( 35,572 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
【商品仕様】
・γ線滅菌済み
・容量(mL):500
・ポアサイズ(μm):0.20
・メンブレン径(mm):75
・メンブレン仕様:白色
・品番:450-0020
・入数(個):12
・本体材質:PS
・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)

ご注意

  • ケース当たり12枚のガラス繊維プレフィルターが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌Fユニット 450-0020 12個の型番450-0020のページです。 型番450-0020に関する仕様情報を記載しております。
滅菌Fユニット 450-0020 12個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌Fユニット 450-0020 12個
滅菌Fユニット 127-0020 12個
滅菌Fユニット 450-0080 12個
滅菌Fユニット 127-0080 12個
ボトルトップフィルタ 292-4520 12入
分析フィルタユニット 130-4020JP 12入
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
通常価格32,33840,05032,33840,05032,33818,706
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0602-21-51-100602-21-51-130602-21-51-120602-21-51-150656-28-60-30-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト