17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4000-900 ディッシュ35mm 4000-900

4000-900 ディッシュ35mm

通常単価(税別)
44,100
税込単価
48,510
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・サイズ:35mm(スフェロイドウエル口径400~500μL、深さ100~200μL)・ウ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9713-26

型番:

4000-900
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4000-900の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9713-26
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4000-900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,100
( 48,510 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:35mm(スフェロイドウエル口径400~500μL、深さ100~200μL)
・ウエル数:約2300個
・入数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4000-900 ディッシュ35mmの型番4000-900のページです。 型番4000-900に関する仕様情報を記載しております。
4000-900 ディッシュ35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4000-900 ディッシュ35mm
4000-903 ディッシュ35mm
3020-100組織培養用ディッシュ
3030-150組織培養用ディッシュ
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚
SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格44,10044,10045,95324,37328,99423,191
通常出荷日19日目15日目1日目1日目1日目10日目
アズワン型番61-9713-2661-9713-3261-9712-5461-9712-5561-9712-9361-9712-62

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト