17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトプロテクター1610GY 286081

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソフトプロテクター1610GY

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

286081

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
・② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます
・③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます
・④ つまづきにくい緩やかな山型成型
・⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています
・⑥ 任意の長さに切ってお使いください
・あらゆる床面での屋内配線の保護に最適
・適応電線:電話線、通信線、ビニール平形コードVVF2.0×3C
・屋内対応
・プロテクター1610GY

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
幅×長さ (mm)
40×5000
厚み(mm)
10
質量(g)
1600
アズワン型番
61-3429-18
詳細材質
軟質エンビ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト