ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スマートバッグ PA AAK-30

スマートバッグ PA AAK-30 3008-97230
通常単価(税別)
6,300
税込単価
6,930
通常出荷日:19日目

【特長】・耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。・低ブランク【商品仕様】・材質:ビニルアルコール系...

詳細を確認

型番:

3008-97230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3008-97230の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3525-94
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3008-97230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。
・低ブランク
【商品仕様】
・材質:ビニルアルコール系ポリマーフィルム
・耐熱温度:120℃
・フィルム厚さ:53μm
・容量:30L
・片口ミニバルブ付スリーブ:6φ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートバッグ PA AAK-30の型番3008-97230のページです。 型番3008-97230に関する仕様情報を記載しております。
スマートバッグ PA AAK-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートバッグ PA AAK-30
スマートバッグ PA AAK-1
ラボランテドラー®バッグ
アルミニウムバッグ
テドラー(R)バッグ
F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブ
メーカージーエルサイエンスジーエルサイエンスアズワンアズワンアズワン三商
通常価格6,3002,70015,100 -3,280 -1,470 -4,900
通常出荷日19日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜19日目
アズワン型番61-3525-9461-3525-88----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト