17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプションキャスター ウレタン車ストッパー付(φ75/ステンレス金具) CSU-75

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オプションキャスター ウレタン車ストッパー付(φ75/ステンレス金具)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CSU-75

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス作業台用キャスター
・弾性と耐薬品性に優れたウレタン車輪
・耐食性に優れたステンレス金具
【商品仕様】
・型番:CSUS-75
・金具部材質:SUS304
・入数:1個入
・キャスター径:φ75mmウレタン製(4輪ストッパー付き)

ご注意

  • 取り付け可能対応機種:ステンレス作業台・静音ステンレス作業台。作業台と同時にご発注頂た場合は、キャスター込全高800mmにて出荷させて頂きます。3個以下で購入の場合は別途、スパナの購入が必要です(品番:62-9222-17)。

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-2818-02
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト