ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
トラスコ中山 コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ |
|
アステージ ラリーコンテナ RL |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。*増連型のみでの使用は出来ません。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)1200mm×間口(W)1800mm×奥行(D)300mm×天地3段(棚段数)
・増連
・ラック外寸:高さ(H)1203mm×間口(W)1800mm×奥行(D)303mm
・色:ホワイトグレー
・重量:31kg
・耐荷重:(等分布荷重):200kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

アズワン
真空フレキシブルチューブ

アズワン
ゲージポート NWフランジ付

ミヅシマ工業
ミヅシマ工業 ダイヤマット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ
0通常価格(税別):27,904円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,319円~