17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジフィルター φ25mm CA 0.45μm 50個 2053-025

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シリンジフィルター φ25mm CA 0.45μm 50個

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2053-025

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・フィルターサイズ:25mmφ
・孔径(μL):0.45μL
・メンブレン材質:CA
・色:ブルー
・ハウジング材質:AS
・有効濾過面積:4.0cm2
・耐圧:5.3kg/cm2
・液量94.6/min
・残液量0.21
・耐熱温度:60℃
・入数:50

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9715-18
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト