17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アミコンウルトラ0.5 30K 96入 UFC503096

アミコンウルトラ0.5 30K 96入

通常単価(税別)
58,260
税込単価
64,086
通常出荷日:6日目

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。・2枚の縦型装着フィルターによって、...

詳細を確認
  • TGK型番
    0719-00-21-41

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

UFC503096
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UFC503096の仕様・寸法情報

TGK型番
0719-00-21-41
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
UFC503096
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,260
( 64,086 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。
・2枚の縦型装着フィルターによって、処理スピードが向上しました。
・フィルターカップ底部のデッドストップにより、少ない量でも濃縮液を失うことがありません。
・逆遠心可能で、サンプルを1滴も無駄にしません。
【商品仕様】
・品番:UFC5 030 96
・分画分子量:30K
・入数(個):96
・<材質>
・フィルター:ウルトラセル-PL(再生セルロース)
・フィルターユニット:コポリマースチレン/ブタジエン
・ろ液チューブ:ポリプロピレン

・<サンプル容量>
・スイングローター:-
・アングルローター:0.5mL

・最終濃縮量:15~20μL
・デッドストック量:<5μL

・<最大遠心量>
・スイングローター:-
・アングルローター:15000×g(逆遠心 1000×g)

・有効ろ過面積:1cm^2

・<寸法>
・フィルターユニット:9.4mm×29.6mm
・チューブ装着時:10.8mm×49.9mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アミコンウルトラ0.5 30K 96入の型番UFC503096のページです。 型番UFC503096に関する仕様情報を記載しております。
アミコンウルトラ0.5 30K 96入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アミコンウルトラ0.5 30K 96入
アミコンウルトラ0.5 30K 24入
アミコンウルトラ0.5 10K 96入
アミコンウルトラ0.5 100K 24入
アミコンウルトラ0.5 10K 24入
アミコンウルトラ0.5 3K 24入
メーカーメルクメルクメルクメルクメルクメルク
通常価格58,26020,71562,25020,71521,75220,715
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
TGK型番0719-00-21-410719-00-21-400719-00-21-370719-00-21-480719-00-21-360719-00-21-32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト