17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VTEC154強制循環式恒温器わかば VTEC154

VTEC154強制循環式恒温器わかば

通常単価(税別)
328,380
税込単価
361,218
通常出荷日:35日目

【特長】・3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。・従来主流だった縦型と比べ、...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3235-41

型番:

VTEC154
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VTEC154の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3235-41
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VTEC154
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328,380
( 361,218 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。
・従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1070×785×615
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:600×600×430
・内容積(L):154
・電源(V):単相100
・消費電力(W):1400
・使用温度範囲(℃):5~260
・質量(kg):65
・強制循環式
・使用温度範囲:60~260℃
・最高温度到達時間:約60分
・生産国:日本
・重量:65kg
・セット内容:棚板/1枚
・※扉色は緑または白からお選びください。
・メーカー型番:VTEC154
・コード番号:455-7565

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VTEC154強制循環式恒温器わかばの型番VTEC154のページです。 型番VTEC154に関する仕様情報を記載しております。
VTEC154強制循環式恒温器わかばのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VTEC154強制循環式恒温器わかば
VTEC40強制循環式恒温器わかば
VTEC75強制循環式恒温器わかば
強制循環式恒温試験機 Aoba
循環恒温槽
恒温器 ICシリーズ
メーカーいすゞ製作所いすゞ製作所いすゞ製作所いすゞ製作所フーバーケニス
通常価格328,380275,051301,340299,286 -941,293123,000
通常出荷日35日目35日目35日目31日目15日目9日目
アズワン型番61-3235-4161-3235-3961-3235-40---

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト