ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 高圧プラスチックシート

    ヨツギ

    高圧プラスチックシート

    -

    通常価格(税別):12116円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    4.3

    通常価格(税別):410円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    5.0

    通常価格(税別):244円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • シリコンゴムシート

    アズワン

    シリコンゴムシート

    4.5

    通常価格(税別):4959円~

    通常出荷日:1日目

  • 石英板 丸型タイプ

    アズワン

    石英板 丸型タイプ

    -

    通常価格(税別):3140円~

    通常出荷日:1日目

  • ガラス板 石英 透明

    アズワン

    ガラス板 石英 透明

    5.0

    通常価格(税別):8400円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ガラス角板

    アズワン

    ガラス角板

    ガラス角板

    アズワン

    ガラス角板

    5.0

    通常価格(税別):874円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 合成ゴムシート

    アズワン

    合成ゴムシート

    合成ゴムシート

    アズワン

    合成ゴムシート

    4.3

    通常価格(税別):860円~

    通常出荷日:1日目

  • ガラス板 テンパックス(R)

    アズワン

    ガラス板 テンパックス(R)

    -

    通常価格(税別):4000円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

高圧プラスチックシート YS-203-11-4900×1000

通常単価(税別)
15,938
税込単価
17,532
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:900×1000・検定番号:G056【特長】・7000V以下の電気回路の充電部に直接...

詳細を確認

型番:

YS-203-11-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-203-11-4の仕様・寸法情報

コクゴ型番
107-02404
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YS-203-11-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,938
( 17,532 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:900×1000
・検定番号:G056
【特長】
・7000V以下の電気回路の充電部に直接または近接して作業する時に、充電部被覆用として使用するシートです。
・E.V.Aのシートが基布となっているため、ゴム製品に比べて軽量です。
・電気絶縁性に富んでいます。(使用電圧7000V以下・試験電圧20000V/1分間)
・耐寒性、耐候性に優れています。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧プラスチックシート YS-203-11-4900×1000の型番YS-203-11-4のページです。 型番YS-203-11-4に関する仕様情報を記載しております。
高圧プラスチックシート YS-203-11-4900×1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧プラスチックシート YS-203-11-4900×1000
高圧プラスチックシート YS-203-11-1630×1000
プレシート高圧用
透明石英ガラスパイプ #11内径11.5×肉厚1.2mm 1000L
絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m
絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20m
メーカーヨツギヨツギ富士フイルムコクゴコクゴコクゴ
通常価格15,93813,74115,9137,100200,937253,140
通常出荷日8日目10日目1日目9日目10日目10日目
コクゴ型番107-02404107-02401----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト