17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本 8422CTF100

遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本

通常単価(税別)
76,488
税込単価
84,137
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・容量(mL):100・サイズ(直径×長さ):45×120mm・キャップ:No.430-3...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9719-58

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

8422CTF100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8422CTF100の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9719-58
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
8422CTF100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,488
( 84,137 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):100
・サイズ(直径×長さ):45×120mm
・キャップ:No.430-33

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本の型番8422CTF100のページです。 型番8422CTF100に関する仕様情報を記載しております。
遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本
遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本
透明摺合せ遠心沈澱管 丸底 共栓付 50mL 10本
遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本
AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワン
通常価格76,48820,75246,19120,30016,80020,752 -
通常出荷日19日目1日目19日目8日目1日目1日目〜
アズワン型番61-9719-5861-9719-6861-9719-6361-9719-4661-9715-49-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト