17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JRC-F ジャンボコーンスタンド 116120

JRC-F ジャンボコーンスタンド

通常単価(税別)
809
税込単価
890
通常出荷日:4日目

【特長】・大型車両でも視界に入る、大型スタンド。・従来のコーンスタンドでは見にくい、大型車両にも3段の...

詳細を確認

    型番:

    116120
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    JRC-F ジャンボコーンスタンド  製品特長・仕様

    116120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    116120
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    809
    ( 890 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大型車両でも視界に入る、大型スタンド。
    ・従来のコーンスタンドでは見にくい、大型車両にも3段の反射材によりしっかり目立つ大型コーンスタンドです。頭部にチェインやロープを掛けることでバリケードとしても使用できます。別売のフックをセットすることで、2段バリケードにすることもできます。
    【商品仕様】
    ・材質:ポリエチレン
    ・サイズ:H60×W301mm
    ・ジャンボコーン用チェインフック
    ・JRC-F

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JRC-F ジャンボコーンスタンドの型番116120のページです。 型番116120に関する仕様情報を記載しております。
    JRC-F ジャンボコーンスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JRC-F ジャンボコーンスタンド
    ソーラースターミニ F型ホルダー
    サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤
    穴あきコーン 反射 PVC
    コーンヘッド標識 「駐輪場・整列駐輪にご協力」
    サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒
    メーカー日本緑十字社仙台銘板三甲カーボーイアズワン三甲
    通常価格8099909503,6802,500 -2,050
    通常出荷日4日目1日目8日目9日目8日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト