17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NR0216006 分解容器 150cc NR0216006

NR0216006 分解容器 150cc

通常単価(税別)
60,000
税込単価
66,000
通常出荷日:8日目

【特長】・オールPTFE製です。・中栓付です。・実験用・125℃以上で使用すると、変形リークする場合が...

詳細を確認

型番:

NR0216006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR0216006の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
0.15
アズワン型番
61-5652-58

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR0216006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,000
( 66,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールPTFE製です。
・中栓付です。
・実験用
・125℃以上で使用すると、変形リークする場合があります
【商品仕様】
・外径:80mm
・容量:150cc
・外径(mm):80Φ
・高さ(mm):100
・質量(g):150
・オートクレーブ仕様
・PTFE
・入数:1個
・メーカー型番:NR0216006
・コード番号:734-8380

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NR0216006 分解容器 150ccの型番NR0216006のページです。 型番NR0216006に関する仕様情報を記載しております。
NR0216006 分解容器 150ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NR0216006 分解容器 150cc
ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 2000cc NR0118-01
ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 1000cc NR0117-01
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 5000cc NR0117-04
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 2000cc NR0117-02
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格60,000274,832514,100158,400432,000226,800
通常出荷日8日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
容量(L)0.1525152
アズワン型番61-5652-5861-3531-4161-3531-4361-3531-3561-3531-3861-3531-36

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト