17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE円筒容器 1000mL 1000-V

PTFE円筒容器 1000mL

通常単価(税別)
19,727
税込単価
21,700
通常出荷日:15日目

【特長】耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。・フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ち...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    1
  • TGK型番
    0411-17-40-04

型番:

1000-V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1000-Vの仕様・寸法情報

容量(L)
1
TGK型番
0411-17-40-04

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
1000-V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,727
( 21,700 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
・フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
【商品仕様】
・型式:1000-V
・容量(mL):1000
・内径×外径×高さ(mm):φ108×114×164
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE円筒容器 1000mLの型番1000-Vのページです。 型番1000-Vに関する仕様情報を記載しております。
PTFE円筒容器 1000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE円筒容器 1000mL
PTFE円筒容器 2000mL 2000-V 7050-01
テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108
テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無
テーパータンク 50L キャスター無
テーパージャー 角型 20L 111-05402
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格19,72737,81374,29175,36836,57311,383
通常出荷日15日目15日目6日目6日目6日目8日目
容量(L)121001005020
TGK型番0411-17-40-040411-17-40-050280-21-45-100280-21-45-090280-21-45-060280-21-45-04

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト